概览

产品详情

这款针对AD5110的评估板含有SDP连接和软件,可通过SDP板控制AD5110。

该评估板需使用SDP控制器板以连接PC。SDP控制器板通过USB 2.0连接至PC。评估板将连接至SDP控制器板。评估板无法直接连接至PC。在PC上运行的评估软件通过SDP控制器板与评估板通信。

SDP控制器板在以下订购指南中单独列出(EVAL-SDP-CS1Z)。如果以前未购买过SDP控制器板,请购买该产品以确保获得完整的评估设置。

系统需求

  • Windows XP SP2,32位
  • Windows Vista,32和64位
  • Windows 7,32和64位
  • USB 2.0端口


硬件 (1)

控制器板