概览

优势和特点

  • 适用于 AD4858 的功能完备的评估板。
  • 通过 SMA 连接器提供八个输入通道
  • 板载参考电路和电源
  • 通过 FMC 连接器和/或测试点提供的独立功能
  • 用于时间和频域控制和数据分析的 PC 软件
  • 兼容 ZedBoard
  • 与其他 FMC 控制器板兼容

产品详情

EVAL-AD4858FMCZ 旨在演示 AD4858 的性能并提供对许多附带配置选项的访问,这些选项可通过简单的 ACE 插件图形用户界面 (GUI) 访问。AD4858 是一款全缓冲、8 通道同步采样、20 位、1 MSPS 数据采集系统 (DAS),具有差分、宽共模范围输入。

EVAL-AD4858FMCZ 板载组件包括以下功能:

  • LTC6655 高精度、低漂移、4.096 V 基准电压源(默认情况下不使用)
  • LT1761、低噪声、1.8V、2.5V 和 5V 低压差 (LDO) 稳压器
  • LT8330 低静态电流 (IQ) 升压转换器

有关 AD4858 的完整详细信息,请参阅 AD4858 数据手册,使用 EVAL-AD4858FMCZ 评估板时必须同时参阅该数据手册和用户指南。

该评估板还可用于评估 AD4856、AD4854 和 AD4852 的性能。

相关产品

包装内含

  • EVAL-AD4858FMCZ 评估板
  • 包含系统板引导软件和 Linux 操作系统的 Micro-SD 存储卡(带适配器)

使用入门

所需设备

  • 运行 Windows® 10 操作系统或更高版本的 PC
  • 带 12 V 墙壁适配器电源的 Digilent ZedBoard
  • 精确信号源
  • SMA 电缆(评估板的输入)
  • USB 线缆

所需软件

软件

评估软件

WIKI
ADI Kuiper Linux for Evaluation
Download the latest SD card image for use with this Evaluation board and ACE software.

ACE软件

ZIP
30 MB
ACE plug-in for Board.AD485XIIO 1.2024.48400 [4月 13 25]
The AD485XIIO Plugin supports EVAL-AD4858 and EVAL-AD4857. The AD4858 is a buffered 8-Channel Simultaneous Sampling 20-Bit 1 MSPS Data Acquisition System, The AD4857 is a buffered 8-Channel Simultaneous Sampling 16-Bit 1 MSPS Data Acquisition System
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1月 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.