概览

优势和特点

  • 适用于 AD4857  的功能完备的评估板。
  • 通过 SMA 连接器提供 8 个输入通道
  • 板载参考电路和电源
  • 通过 FMC 连接器和/或测试点提供的独立功能
  • 用于时间和频域控制和数据分析的 PC 软件
  • 兼容 ZedBoard
  • 与其他 FMC 控制器板兼容

产品详情

EVAL-AD4857FMCZ 旨在演示 AD4857 的性能并提供对许多附带配置选项的访问,这些选项可通过简单的 ACE 插件图形用户界面 (GUI) 访问。AD4857 是一款全缓冲、8 通道同步采样、16 位、1 MSPS 数据采集系统 (DAS),具有差分、宽共模范围输入。

EVAL-AD4857FMCZ 板载组件包括:

  • LTC6655  高精度、低漂移、4.096 V 基准电压源(默认情况下不使用)
  • LT1761、低噪声、1.8V、2.5V 和 5V 低压差 (LDO) 稳压器
  • LT8330 低静态电流 (IQ ) 升压转换器

有关 AD4857 的完整详细信息,请参阅 AD4857 数据手册,使用  EVAL-AD4857FMCZ 评估板时必须同时参阅该数据手册和本用户指南。

该评估板还可用于评估 AD4855、AD4853 和 AD4851 的性能。

软件

评估软件

WIKI
ADI Kuiper Linux for Evaluation
Download the latest SD card image for use with this Evaluation board and ACE software.

ACE软件

ZIP
30 MB
ACE plug-in for Board.AD485XIIO 1.2024.48400 [4月 13 25]
The AD485XIIO Plugin supports EVAL-AD4858 and EVAL-AD4857. The AD4858 is a buffered 8-Channel Simultaneous Sampling 20-Bit 1 MSPS Data Acquisition System, The AD4857 is a buffered 8-Channel Simultaneous Sampling 16-Bit 1 MSPS Data Acquisition System
EXE
157 MB
ACE Installer Software 1.30.3323.1470 [1月 10 25]
Analysis | Control | Evaluation (ACE) Software. Requires internet access. Run this executable to install ACE onto your computer. Required before installing the plug-in(s) above. Once ACE is installed, double-click on the plug-in package to install the plug-in.