概览

优势和特点

  • 演示DS28E80 IC的特性
  • 1-Wire USB适配器可在任何PC上创建虚拟COM端口
  • 完全兼容USB 2.0规范
  • 标准USB电缆接口
  • 软件兼容Windows 8、Windows 7、Windows Vista和Windows XP操作系统(32位和64位版本)
  • 3.3V ±3% 1-Wire工作电压
  • 便利的板载测试点和TO-92插座
  • 标准RJ11连接器连接DS9120接口板
  • 根据申请提供评估软件
  • 可申请评估软件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

DS28E80评估系统(EV system)由单块评估板(EV kit)组成,其中包括一组5片采用6引脚TDFN封装的DS28E80器件、带RJ11电缆的DS9120Q+接口板和DS9481R-3C7+ USB至1-Wire®/iButton®适配器(含用于连接PC的USB电缆)。评估系统提供熟悉DS28E80特性所需的特殊硬件和软件系统。评估系统兼容Windows® 8、Windows 7、Windows Vista®和Windows XP®操作系统(32位和64位),提供方便的用户界面,用于熟悉DS28E80特性。

DS28E80为用户可编程非易失存储器芯片。与浮栅存储单元相比,DS28E80采用了耐γ辐射的存储单元技术。DS28E80具有248字节用户存储器,分成8字节大小的存储块,每个存储块可具有写保护,每个存储块可写8次。DS28E80通过单触点1-Wire总线进行标准速率或高速率通信。每片器件都拥有唯一的64位识别码,由工厂写入芯片。通信符合1-Wire协议,在多器件的1-Wire网络中,64位识别码作为节点地址。

应用

  • 鉴定和校准医疗工具/附件
  • 医用消费品鉴定

工具及仿真模型

Software Development