概览
优势和特点
- 演示DS28E40 DeepCover®安全认证器的功能
- 记录1-Wire通信可帮助固件设计人员了解DS28E40
- 1-Wire/I2C
- 完全符合USB规范v2.0要求
- 软件在Windows 10、Windows 8和Windows 7 64位和32位版本上运行
- 3.3V ±3% 1-Wire工作电压
- 方便的板上测试点,TDFN插座
- 可应要求提供评估软件
产品详情
DS28E40评估系统(EV系统)提供评估DS28E40功能所需的硬件和软件。EV系统包括五个采用10引脚TDFN封装的DS28E40ATB/VY+器件、一个DS9121ATB+评估TDFN插座板以及一个DS9481P-300# USB转I2C/1-Wire®适配器。该评估软件在Windows® 10、Windows 8和Windows 7操作系统64位和32位版本下运行。它提供方便的用户界面,可轻松使用DS28E40功能。
应用
- 配件和外设安全认证
- 汽车安全认证
- 识别和校准汽车零件/工具/配件
- IoT节点加密保护
- 安全启动或下载固件和/或系统参数
- 安全存储主机控制器的加密密钥
文档
-
DS28E40EVKIT Schematic2023/6/5PDF136K
-
DS28E40 Security User Guide2023/9/11
-
DS28E40EVKIT: Evaluation Kit for the DS28E40 Data Sheet (Rev. 2)2021/4/19PDF2M
-
DS28E40EVKIT Gerber Files - Design Files2023/6/21ZIP412K