概览

优势和特点

  • 经过验证的PCB布局
  • 完整的评估系统
  • 便利的板上测试点
  • 易于安装
  • 包括PC连接组件
  • 提供可免费下载的评估软件

产品详情

DS28DG02评估系统(EV system)包含一块评估板(EV board)和一块Maxim CMAXQUSB命令模块,评估板是命令模块的子卡。评估套件包含PC连接组件,同时提供免费的评估软件可从完整数据资料中的支持支持文档部分列出的网页下载。DS28DG02是一款混合信号存储器件。器件包含2Kb EEPROM存储器以及PIO、实时时钟(RTC)、复位电路、电池监视和看门狗功能。与器件的通信可通过工业标准串行外设接口(SPI™)进行。评估软件运行于32位Microsoft Windows Vista®、XP、2000和98SE下,提供易于操作的用户界面,用于演示DS28DG02的功能。

应用

  • 贵重物品跟踪系统
  • 宽带接入网设备
  • Holter心电监护仪
  • 家庭照明控制系统
  • 病人监护系统
  • RAID系统
  • 服务器
  • 无线基站