概览

优势和特点

  • 演示DS28C40 DeepCover安全认证器的特性
  • 记录1-Wire/I2C通信日志,帮助固件设计师理解DS28C40
  • 1-Wire/I2C USB适配器可在任意PC上创建虚拟COM端口
  • Fully Compliant with USB Specification v2.0
  • Software Runs on Windows 10, Windows 8, and Windows 7 for Both 64- and 32-Bit Versions
  • 3.3V ±3% I2C Operating Voltage
  • Convenient On-Board Test Points, TDFN Socket
  • Evaluation Software Available by Request

产品详情

DS28C40评估系统(EV系统)提供熟悉DS28C40特性所必需的硬件和软件。评估系统包括5片10引脚TDFN封装的DS28C40、1片DS9121CQ+ (TDFN插座接口板)和一个DS9481P-300# (USB至I2C/1-Wire®适配器)。评估软件可在Windows®,10、Windows 8和Windows 7操作系统(64位和32位)上运行,为熟悉DS28C40的特性提供了方便的用户界面。

应用

  • 汽车安全认证
  • 鉴定和校准汽车零件/工具/附件
  • IoT节点加密保护
  • 附件和外设安全认证
  • 安全引导或下载固件和/或系统参数
  • 安全储存主机控制器的密钥

工具及仿真模型