概览
优势和特点
- 演示DS28C16 DeepCover® SHA-3 I2C认证器的功能
- 记录I2C通信可帮助固件设计人员了解DS28C16
- 1-Wire/I2C USB适配器可在任何PC上创建虚拟的COM端口
- 完全符合USB规范v2.0要求
- 软件在Windows 10、Windows 8和Windows 7上运行
- 方便的板上测试点和TDFN插座
产品详情
DS28C16评估套件(EV套件)提供使用DS28C16功能所需的硬件和软件。EV系统包括五个分别采用8引脚和6引脚TDFN封装的DS28C16和DS2477器件、一个DS9121DQ+和DS9121BQ+评估TDFN插座板以及一个DS9481P-300# USB转I2C/1-Wire®适配器。该评估软件在Windows® 10、Windows 8和Windows 7操作系统64位和32位版本下运行。它提供方便的用户界面,可轻松使用DS28C16功能。
应用
- 配件和外设安全认证
- 电池认证和充电周期跟踪
- 医疗工具/配件认证和校准
文档
-
DS28C16 Security User Guide2023/9/10
-
DS28C16EVKIT Gerber Files - Design Files2023/11/20ZIP11M