概览

优势和特点

  • 演示DS2478的功能
  • DeepCover® ECDSA安全1-Wire和I2C认证器。
  • 记录通信可帮助固件设计人员了解DS2478和DS28E40/DS28C40验证器
  • 1-Wire/I2C USB适配器可在任何PC上创建虚拟的COM端口
  • 完全符合USB规范v2.0要求
  • 软件在Windows 10、Windows 8和Windows 7 64位和32位版本上运行
  • 3.3V ±3% 1-Wire®工作电压
  • 可应要求提供评估软件

产品详情

DS2478评估系统(EV系统)提供使用DS2478功能所需的硬件和软件。EV系统包括五个采用10引脚TDFN封装的DS2478/DS28E40/DS28C40器件、两个DS9121ATB+ TDFN插座板以及一个DS9481P-300# USB转I2C/1-Wire®适配器。该评估软件在Windows® 10、Windows 8和Windows 7操作系统64位和32位版本下运行。它提供易用的用户界面,可以与DS28E40或DS28C40配合使用DS2478的功能。

 

应用

  • 汽车安全认证
  • 识别和校准汽车零件/工具/配件
  • IoT节点加密保护
  • 配件和外设的安全认证
  • 安全启动或下载固件和/或系统参数
  • 安全存储主机控制器的加密密钥

相关产品

工具及仿真模型