概览

产品详情

演示电路813是一款高电压微功率稳压器,采用LT3013提供薄型12引脚DFN封装的低压差线性稳压器。DC813具有3V至80V的输入电压范围、3.3V、5V跳线可选的输出电压或用户定义的电压(1.24V和60V),可提供最大250mA电流。LT3013具有65µA典型空载静态电流和1µA关断电流。

文档

  • 查看全部 (3)
  • 演示板原理图 (1)
  • 用户手册 (1)
  • 评估设计文件 (1)