概览

产品详情

演示电路3219A是一款18V、8A同步降压Silent Switcher 3,具有低噪音、高效率和高功率密度,内置LT8625S。DC3219A的输入电压范围为2.7V至18V。演示板的默认设置为1.0V,最大直流输出电流为8A。LT8625S是一款紧凑型、低噪音、低辐射、高效率和高速同步单芯片降压型开关稳压器。LT8625S采用特别设计的低噪声基准电压源和第三代Silent Switcher架构组合,以实现高效率和出色的宽带噪声性能。15 ns的最短导通时间允许在高频率下将高电平VIN转换为低电平VOUT

如需完整文档,请填写保密协议(NDA)。请通过电子邮件将您的项目详情、公司信息和联系方式发送至 BUC_Doc_Request@analog.com。如需其它支持,请联系 ADI公司当地经销商

文档