概览

产品详情

演示电路3189A内置LTM4712,这是一款高效率、降压-升压型μModule®稳压器,具有5V至36V输入电压范围和1V至36V输出电压范围。输出在降压和降压-升压模式下支持12A,在12VIN和24VOUT下支持6A。某些VIN、VOUT、频率和热条件须降额使用。有关更多信息,请参阅LTM4712数据手册。

DC3189A演示板具有恒流模式(CCM),在负载可能变化时可提供准确的调节电流。

DC3189A演示板使用400kHz的默认频率进行了优化。LTM4712中使用的电流模式架构为峰值电流模式控制。默认情况下,LTM4712在连续电流模式下工作,但可设置为脉冲跳跃模式,以优化轻负载条件下的效率。

LTM4712采用16mm × 16mm × 8.34mm球栅阵列(BGA)封装,适合由标准表面贴装设备自动装配。LTM4712模块封装在模塑基板顶部装有一个电感,以提高散热能力。

LTM4712数据手册提供了该器件的完整描述,包括操作原理和应用信息。在使用或修改DC3189A之前,请将该数据手册与演示手册结合起来参考。

相关产品