概览

产品详情

演示电路3082A-A内置LTM4681:该器件是一款宽输入和输出电压范围、高效率和功率密度、具有数字电源系统管理功能的大电流PolyPhase®单输出DC/DC降压型μModule®稳压器。DC3082A-A配置为8相单输出,并使用2个LTM4681。出厂默认输入电压为12V(典型值),输出电压在240A(典型值)或250A(峰值)时为1V,建议使用400LFM强制气流。演示板输出电压可在0.6V至1V范围内调整。将输出电压编程为任何大于1V的值时,都需要根据LTM4681数据手册中提供的热降额曲线来降低输出电流。散热器或其他适当的电子冷却系统也可以与强制气流结合使用,以在输出打开并加载最大输出电流时进一步优化输出功率。出厂默认开关频率预设为典型值350kHz。DC3082A-A具有PMBus接口和数字电源系统管理功能。用户可以使用板载12引脚连接器,将DC1613A加密狗连接到该演示板,这提供了一种使用LTpowerPlay®软件开发工具与该部件通信并对其进行编程的简便方法。通过LTpowerPlay软件和I2C/PMBus/SMBus加密狗DC1613A,用户可以监视输入和输出电压、输入和输出电流、开关频率、内部IC裸片温度、功率级组件温度和故障日志的实时遥测信息。可编程参数包括器件地址、输出电压、控制环路补偿、开关频率、相位交错、DCM或CCM工作模式、数字软启动、基于时序和时间的关断、对输入和输出过压的故障响应、输出过流、IC裸片和功率组件过温。

LTM4681采用耐热性能增强型、薄型330引脚(15mm × 22mm × 8.17mm) BGA封装。建议在使用DC3082A-A或进行任何硬件更改之前,阅读LTM4681的数据手册和演示手册。

点击此处,下载LTpowerPlay软件。

点击此处,下载用于LTpowerPlay的USB转PMBus控制器加密狗DC1613A。

相关产品