概览

产品详情

演示电路 3071A 采用 LTM8080 μModule® 稳压器,这是一款完整的低输入噪声超高 PSRR 解决方案,具有中等功率总线和双输出 0.5A LDO 稳压器,采用耐热性能增强型 9mm × 6.25mm × 3.32mm BGA 紧凑封装。DC3071A 的工作输入电压范围较宽,为 4V 至 40V。两个输出均为可调的 3.3V/0.5A。工作输出电压范围较宽,为 0V 至 8V。DC3071A 还支持对 LDO 并联,以获得高达 1A 的轨负载电流。

LTM8080 包含电压跟踪功能、外部频率同步以及兼容 CISPR22 B 级的低输入噪声。此内置电压跟踪功能自动将 VBUS 设置为 2.5V 的标称值或比 VOUT1 高 1V 的值(以较高者为准),从而实现最大噪声性能并使功耗最小化。通过 SYNC 引脚可以进行外部频率同步。对于可调电源正常阈值,它还具有电源正常反馈功能。

μModule 稳压器适用于需要完整转换开关和 LDO 稳压器解决方案的应用,该解决方案具有可配置的输出通道、电源正常保护功能和超低噪声性能。

相关产品