概览

产品详情

演示电路2995A是一款采用LTC7891的降压稳压器。DC2995A的输入电压范围为36V至72V,可产生12V/20 A输出。LTC7891具有精密的基准电压源,可以在整个工作条件下产生具有2%容差的输出电压。工作开关频率为500kHz,可实现小型高效电路。该转换器在20A负载下的效率超过96%。

该演示电路可轻松修改,以产生0.8V至60V的输出电压。

DC2995A可提供经济高效的高性能解决方案来生成12V输出。LTC7891数据手册提供完整的器件、运行和应用信息,必须配合此演示手册一起阅读。