概览
产品详情
演示电路 2931A 是一款采用 LTC7878 的升降压稳压器。DC2931A 的工作输入电压范围为 9V 至 55V,可产生 12V、6A 的输出。LTC7878 具有精密的基准电压源,可以在整个工作条件下产生具有 1% 容差的输出电压。工作开关频率为 260kHz,使得电路小巧而高效。该转换器在 6A 负载下的效率超过 97%。可轻松地修改该演示电路,以便在 1V 至 70V 的范围内调节不同的输出电压。
DC2931A 可提供经济高效的解决方案来生成 12V 输出。LTC7878 数据手册提供了该器件、其运行和应用信息的完整说明。请将数据手册和本演示手册结合在一起阅读。
相关产品
文档
-
DC2931A - Schematic2023/2/28PDF110K
-
DC2931A - Demo Manual (Rev. 0)2023/2/28PDF2 M
-
DC2931A - Design Files2023/2/28ZIP4 M