概览

产品详情

演示电路 2906A 是一款采用 LT8302 的隔离式三输出反激式转换器。DC2906A 可在 4.5V 至 28V 的宽输入电压范围内工作,并可对主端反激波形进行采样以调节副端输出电压。它可产生三个隔离式输出轨:5V/400mA+ 和 ±15V/100mA+。电压和负载调整率 (组合式) 在 ±10% 以内。

DC2906A 展示了由于 LT8302 的高集成度而得以实现的高功率密度、高效率和良好的调节性能。

文档