概览

产品详情

演示电路2845A采用LTM4680,这是一款双通道30A或单通道60AμModule®稳压器,具有4.5V至16V的输入电压范围。LTM4680的两个通道在该板上并联,因此能够提供60A的最大负载电流。输出电压可在0.5V至3.3V范围内调整。有关更多详细信息,请参见LTM4680数据手册。

DC2845A上电至默认设置,并根据配置电阻产生功率,无需任何串行总线通信。这样可轻松评估DC/DC转换器。如需全面了解该器件丰富的电源系统管理功能,请将GUI软件LTpowerPlay®下载到PC上并使用ADI公司的I2C/SMBus/PMBus加密狗DC1613A连接到该板。LTpowerPlay允许用户重新配置联机器件,将配置存储在EEPROM中,并查看电压、电流、温度和故障状态的遥测功能。

点击此处,下载LTpowerPlay软件。点击此处,下载用于LTpowerPlay的USB转PMBus控制器加密狗DC1613A。

相关产品