概览

产品详情

演示电路 2793A 是一款采用 LT8316 的高 VIN No Opto 同步反激式转换器。该演示板输出 5V 并在 70mA 至 7A 的负载电流范围内保持严紧的调节。它专为在 140V 至 450V 的宽 DC 输入电压范围内工作而设计。在整个输入电压和负载范围内,输出电压准确度保持在 ±5% 以内。

在副端,LT8309 同步整流器驱动器检测同步 MOSFET 漏极-源极电压,以确定其接通周期。通过使用 N 沟道 MOSFET 替代二极管整流器,极大地提高了效率和热性能。

LT8316 是一款 600V 反激式控制器。调节无需使用光隔离器。该器件从出现在变压器第三绕组两端的隔离式反激波形对输出电压进行采样。准谐振边界模式操作可改善负载调节。在启动时,INTVCC 电容器通过一个高电压电流源进行充电;在正常运行期间,该电流源关闭以节省功耗。

DC2793A 具有一个选项,只需将跳线位置从“DIS”更改为“EN”即可接通待机模式。待机模式可将最小开关频率降至 220Hz,以实现超低静态功耗。

LT8316 和 LT8309 数据手册提供了完整的器件和工作原理说明以及应用信息。必须将这些数据手册与本演示电路 2793A 的快速启动指南配合阅读。