概览
产品详情
演示板DC2783A具有LT3040,这是个200mA的高性能、强大的基准电压/ DAC缓冲器。LT3040具有超低的输出噪声、超高的电源电压抑制比(PSRR)和低压差,可为噪声敏感的高精度系统供电。
DC2783A 具有两个输入:V+ 和 VIN.V +为缓冲器供电,工作电压范围为 2V 至 20V。VIN 是输出的调节设定点,范围为 0V 至 15V。通过在 ILIM 和 GND 之间连接一个电阻 R3,可以对限流值进行编程。ILIM 还可以用作电流监控器引脚,范围为 0V 至 300mV。
LT3040具有快速启动能力。将FS引脚连接到输入低通滤波器电阻R2两端,以快速启动LT3040。快速启动电路通常在以下情况下触发激活:如果 VFS − VIN ≥ 100mV,并保持激活状态,直到 VFS – VIN ≤ 7mV。如果不需要快速启动功能,则通过将R2设置为0Ω并在FS上施加此输入电压,将FS连接到 VIN。
LT3040具有一个故障标志,指示输出故障。内置保护功能包括电池反接保护、反向电流保护、具有折返功能的内部限流以及带迟滞的热限制。
LT3040数据手册提供了完整的器件、运行和应用说明。应同时阅读数据手册和演示电路DC2783A的演示手册。LT3040采用12引脚MSOP和10引脚(3mm x 3mm)塑料DFN封装,IC底部带有裸露焊盘。为实现较大散热性能,适当设计电路板布局至关重要。
文档
-
DC2783A - Schematic2020/1/21PDF50 K
-
DC2783A Demo Manual2020/1/21PDF839 K
-
DC2783A - Design Files2020/1/21ZIP1 M