概览
产品详情
演示电路2757A是一款6A降压-升压DC/DC转换器,内置LT3154,LT3154是一款具有可编程软启动功能的低噪声、低IQ单芯片降压-升压转换器。
DC2757A演示板具有四种用户可选操作模式:
- 精密可编程EN/UVLO引脚,用于启用转换器(JP1)。
- BURST MODE®和外部CLK/固定频率PWM (JP2)。
- 可编程软启动(JP3)。
- 可选(2.2MHz)和可调开关频率RT(500kHz至4MHz)(JP4)。
LT3154使用平均电流模式控制,以简化电压环路补偿,并提供良好的线路和负载瞬态响应。
DC2757A的输入电压范围为1.8V至5.5V。该演示板设计的输出电压设置为3.3V。LT3154集成专有的低噪声开关算法,可在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下优化效率,并确保在工作模式之间无缝转换。
在PWM模式下,通过对RT电阻R4进行编程,LT3154可以在500kHz至4MHz的开关频率范围内工作。它还具有可选的开关频率(2.2MHz),确保以小巧的尺寸获得出色工作效率。如果将RT编程为比同步频率低25%至50%,LT3154还能与外部CLK同步。
LT3154具有软启动特性,可利用软启动电容C13 (EXT SS)进行编程。它还具有2.2ms的可选内部软启动时间(INT SS)。
演示手册中的图2显示了演示板的效率(典型值)。图3和图4显示了负载阶跃响应性能。
LT3154数据手册提供了有关器件运行、规格和应用的详细信息。应结合此快速入门指南阅读该数据手册。
相关产品
文档
-
DC2757A - Schematic2023/6/8PDF122 K
-
DC2757A - Demo Manual (Rev. 0)2023/6/8PDF397 K
-
DC2757A - Design Files2023/6/8ZIP3 M