概览
产品详情
演示电路2658A是一款具有展频(SSFM)功能的42V、6A同步降压型第二代SILENT SWITCHER,内置LT8643S。该演示板设计提供5V输出和5.8V至42V的输入。宽输入范围支持各种输入源,如汽车电池和工业电源。LT8643S是一款紧凑型、超低辐射、高效率和高速同步单芯片降压型开关稳压器。集成旁路电容可优化快速电流环路,并通过降低布局敏感度更轻松地将EMI/EMC辐射降至较低。可选展频模式可以进一步改善EMI/EMC性能。30ns的最短快速导通时间在高频率下可从高电平VIN转换为低电平VOUT。
文档
-
DC2658A - Schematic2017/8/22PDF30K
-
DC2658A - Demo Manual2017/8/22PDF531K
-
DC2658A - Design Files2017/8/22ZIP1M