概览

产品详情

演示电路2652A-B是一款8相双路输出、高效率、高密度、同步降压转换器,具有7V至14V输入电压范围。具有1V输出时,每个输出可提供高达120A的最大负载电流。该演示板用于演示LTC3888-1,它是一款具有数字电源系统管理功能的PMBus兼容双环路8相降压DC/DC控制器。LTC3888-1用于和DrMOS器件配套使用,后者提供输出电流检测和温度监控器。有关更多详细信息,请参见LTC3888-1数据手册。

DC2652A-B上电至默认设置并基于配置电阻(或使用其非易失性存储器中的设置)产生电源,无需任何串行总线通信。这样可轻松评估DC/DC转换器。如需全面了解该器件的电源系统广泛管理特性,请用电脑下载GUI软件LTpowerPlay,并通过ADI 的I2C/SMBus/PMBus加密狗DC1613A连接到板上。LTpowerPlay允许用户重新配置联机器件,将配置存储在EEPROM中,并查看电压、电流、温度和故障状态的遥测功能。

下载GUI
可从以下位置下载软件:LTpowerPlay
有关LTpowerPlay的更多详细信息和说明,请参考演示手册中的《LTpowerPlay快速启动程序》。