概览

产品详情

演示电路2652A-A是一款8相双路输出、高效率、高密度、同步降压型转换器,具有7V至14V输入电压范围。每个输出可提供高达120A的最大负载电流和1V输出。该演示板用于演示LTC3888,这是一款符合PMBus标准的双环路8相降压型DC/DC控制器,具有数字电源系统管理功能。LTC3888用于与提供输出电流检测和温度监视器的DrMOS器件配合使用。有关更多详细信息,请参考LTC3888数据手册。

DC2652A-A上电至默认设置,并根据配置电阻(或使用其非易失性存储器中的设置)产生功率,无需任何串行总线通信。这样可轻松评估DC/DC转换器。如需全面了解该器件丰富的电源系统管理功能,请将GUI软件LTpowerPlay下载到PC上,并通过ADI公司的I2C/ SMBus/PMBus加密狗DC1613A连接到该演示板。LTpowerPlay允许用户重新配置联机器件,将配置存储在EEPROM中,并查看电压、电流、温度和故障状态的遥测功能。

下载GUI
该软件可从以下位置下载: LTpowerPlay
有关LTpowerPlay的更多详细信息和说明,请参考演示手册中的《LTpowerPlay快速启动程序》。

硬件 (1)

控制器板