概览

产品详情

演示电路2530A是一款具有展频(SSFM)性能的42V、6A微功耗同步降压型第二代Silent Switcher®,内置LT8640S。该演示板设计提供5V输出和5.8V至42V的输入。宽输入范围支持各种输入源,如汽车电池和工业电源。LT8640S是一款紧凑型、超低辐射、高效率和高速同步单芯片降压型开关稳压器。集成旁路电容可优化所有快速电流环路,并通过降低布局敏感度更轻松地将EMI/EMC辐射降至较低。可选展频模式可以进一步改善EMI/EMC性能。突发工作模式(Burst Mode®)下的超低静态电流可在轻负载下实现高效率。30ns的最短快速导通时间在高频率下可从高电平VIN转换为低电平VOUT

文档