概览
产品详情
演示电路2522A是一款42V、2A/3A峰值微功耗同步降压型稳压器,内置LT8609S。该演示板设计提供5V输出和5.5V至42V的输入。宽输入范围支持各种输入源,如汽车电池和工业电源。LT8609S是一款紧凑型高效率、高速同步单芯片降压型开关稳压器,当输出稳定在5V时瞬态电流功耗仅为2.5μA。LT8609S中内置顶部和底部电源开关、补偿元件和其他必要电路,可将外部元件数量降至较低并简化设计。
文档
-
DC2522A - Schematic2017/5/25PDF30K
-
DC2522A - Demo Manual2017/5/25PDF293K
-
DC2522A - Design Files2017/5/25ZIP1M