概览

产品详情

演示电路2469A内置集成3路单芯片降压稳压器和升压通道SEPIC的LT8603。该演示电路设计通过12V标称输入提供8V、5V、3.3V和1.8V输出。第4通道设为SEPIC转换器且其输出在宽输入范围内稳定在8V。两个高压降压稳压器均采用 VOUT4 供电。VOUT1稳定在5V且具有1.5A最大输出负载电流,而 VOUT2 稳定在3.3V且具有2.5A最大输出负载电流。低压降压转换器采用 VOUT2 (3.3V) 供电,输出 VOUT3 稳定在1.8V且具有1.8A最大负载电流。得益于SEPIC转换器,所有四个输出可以在汽车应用中运行冷启动,同时提供稳定的输出电压。