概览
产品详情
演示电路2373A是一款具有扩频频率调制性能的65V、3.5A微功耗同步降压型Silent Switcher®,内置LT8641。该演示板设计提供5V输出和5.5V至65V的输入。宽输入范围支持各种输入源,如汽车电池和工业电源。LT8641是一款紧凑型、超低辐射、高效率、高速同步单芯片降压型开关稳压器,当输出稳定在5V时瞬态电流功耗仅为2.5μA。LT8641中内置顶部和底部电源开关、补偿元件和其他必要电路,可将外部元件数量降至较低并简化设计。
文档
-
DC2373A - Schematic2016/3/15PDF36K
-
DC2373A - Demo Manual2016/3/15PDF602K
-
DC2373A - Design Files2016/4/21ZIP921K