概览

产品详情

演示电路 2263A 是一款高电流、高效率、双路输出/三相同步降压转换器,内置双相电流模式控制器 LTC3887EUJ。LTC3887 具有 PMBus 接口和电源系统管理功能。DC2263A 在功率级中采用分立 MOSFET。该板的输入电压范围为 7V 至 14V。输出电压可在 0.8V 至 1.8V(1.0V 默认值)范围内进行编程,每相输出电流高达 25A。DC2263A 有两个版本:DC2263A-A 使用检测电阻并提供两个输出,而 DC2263A-B 使用 DCR 电流检测并提供双相单输出。

相关产品

硬件 (3)

控制器板

Adapter