概览
产品详情
演示电路2174A-B是一款高电流、高效率、双相单路输出同步降压转换器,内置双路输出电压模式控制器LTC3882EUJ。DC2174A-B采用7V至14V输入电压工作,且配置为70A时提供1V输出。输出电压调整范围为0.5V至2V。LTC3882具有PMBus接口和电源系统管理功能。
相关产品
文档
-
DC2174A - Schematic2016/12/9PDF113K
-
DC2174A - Demo Manual2016/2/3PDF0M
-
DC2174A - Design Files2015/4/17ZIP2M