概览
产品详情
演示电路2089A是一款高电流、高效率、三相同步降压转换器,内置双相电流模式控制器LTC3880EUJ和双相从控制器LTC3870EUFD。LTC3880具有PMBus接口和电源系统管理功能。
此演示板的输入范围为7V至14V,且输出电压可在0.8V至1.8V范围内进行编程。4相操作时输出电流可高达80A。DC2089A有两个版本:DC2089A-A使用电流检测电阻,而DC2089A–B具有DCR电流检测功能。输出电压的出厂默认设置为1.0V。
可以使用PC重新配置LTC3880的电源管理功能,例如:标称 VOUT、裕量设定点、OV/UV限值、温度故障限值、时序参数、故障日志、故障响应、GPIO和其他功能。
文档
-
DC2089A - Schematic2014/9/10PDF124K
-
DC2089A - Demo Manual2014/9/10PDF1M
-
DC2089A - Design Files2014/9/10ZIP2M