概览
产品详情
演示电路2052A是一款三相单路输出同步降压转换器,内置双相电流模式控制器LTC3880EUJ和具有输入电流检测功能的单相电流模式控制器LTC3883EUH。两个器件均具有PMBus接口和电源系统管理功能。
该板的输入电压范围为6.5V至14V。输出电压可在0.5V至1.8V范围内进行编程,总输出电流高达60A。输出电压的出厂默认设置为1.0V。
相关产品
文档
-
DC2052A - Schematic2013/6/28PDF161K
-
DC2052A - Demo Manual2013/4/30PDF3M
-
DC2052A - Design Files2013/6/28ZIP2M