概览
产品详情
演示电路 2014A 是一款采用 LT8302 的微功率 No-Opto 隔离型反激式转换器。此演示电路输出 5V, 并在 10mA 至 2.2A 的负载电流和 10V 至 30V 的输入电压范围内保持严紧的调节。输出电流能力随输入电压的升高而提升。
文档
-
DC2014A - Schematic2013/11/11PDF30K
-
DC2014A - Demo Manual2013/11/11PDF549K
-
DC2014A - Design Files2013/11/11ZIP587K