概览

产品详情

演示电路2010A是一款42V、6A微功耗同步降压型稳压器,内置LT8612。该演示板设计提供5V输出和5.8V至42V的输入。宽输入范围支持各种输入源,如汽车电池和工业电源。LT8612是一款紧凑型、高效率和高速同步单芯片降压型开关稳压器。集成功率开关,同时提供所有必需的电路功能,缩减了组件数量和解决方案尺寸。突发工作模式(Burst Mode®)下的超低3μA静态电流可在轻负载下实现高效率。40ns的最短快速导通时间在高频率下可从高电平VIN转换为低电平VOUT


 


文档