概览
产品详情
演示电路1961A内置LT8309,它是一款集成在隔离非光耦合器反激式转换器中的次级同步驱动器。它通过36V至72V输入源调节12V/5A输出。通过LT3748边界导通模式反激式控制器在原边调节输出,它直接从原边检测输出电压,无需光耦合器即可实现简单的反激架构。
文档
-
DC1961A - Schematic2014/2/24PDF75K
-
DC1961A - Demo Manual2014/2/24PDF584K
-
DC1961A - Design Files2014/2/24ZIP2M