概览

产品详情

演示电路1793A是一款高压反相电荷泵,采用内置LTC3260EMSE的双极性LDO稳压器。LTC3260采用4.5V至32V输入电压供电。该演示板为每一极提供可选的LDO±输出设置幅度(3.3V、5V、12V和24V)。额外的LDO±设定点跳线选择和可选的顶部ADJ±电阻让用户能够设置其他所需的LDO±输出电压。该演示板还允许在突发工作模式(Burst Mode®)或恒定频率工作模式之间选择,以及选择500kHz、200kHz和50kHz工作频率。

文档