概览

产品详情

演示电路 1590B 是一款双输出同步降压转换器,采用了具有数字电源系统管理功能的双输出峰值电流模式控制器 LTC3880EUJ。该板有两种可用版本:DC1590B-A 检测流过检测电阻的输出电流且默认开关频率为 350kHz,而 DC1590B-B 利用电感 DCR 检测输出电流且默认开关频率为 425kHz。任何一种版本都可以使用 LTC3880EUJ-1(允许用户从外部电源向IC提供偏置电源)代替 LTC3880EUJ 进行填充。这些板提供两个可编程输出,各为 20A。各个输出的出厂默认设置为 1.8V。

相关产品

硬件 (2)

控制器板