概览

产品详情

演示电路1557A是一款非光隔离反激式转换器,内置LT3748EMS。其设计可通过30V至75V直流输入提供12V输出。输出电流可高达1A。在电源开关断开期间,该器件直接通过原边反激式波形检测隔离输出电压。调节稳压无需第三绕组、光耦合器或信号变压器。输出端需要约最大负载2%的最小负载。


LT3748EMS是一款高输入电压隔离反激式控制器,输入电源电压为5V至100V。LT3748EMS利用边界工作模式提供高效率、小尺寸解决方案,在完整的线路、负载和温度范围内具有较好的±5%负载调整率。

文档

  • 查看全部 (3)
  • 演示板原理图 (1)
  • 用户手册 (1)
  • 评估设计文件 (1)