概览
优势和特点
- 评估 WLP 和 TDFN 封装中的 ADPL20502
- 输入电压范围:600mV 至 5.5V
- 可配置输出电压范围:2.3V 至 5.5V
- 高达 1A 输出电流
- 经过验证的双层 1oz 铜基 PCB 布局
- 展示紧凑型解决方案尺寸
- 全面装配且经过测试
产品详情
ADPL20502 评估板可评估 TDFN 和 WLP 封装中的 ADPL20502 IC。ADPL20502 具有短路保护和真关断功能 TM 的 600mV 至 5.5V、2A 输入升压转换器。该评估板的输入范围为 600mV 至 5.5V,具体取决于负载,典型启动电压为 0.9V,3kΩ 加载。该评估板提供 2.3V 至 5.5V 的电阻可配置输出电压。请参阅 ADPL20502 数据手册 用于输出电压设置。评估板由两个应用电路组成,其中 TDFN 和 WLP 封装彼此电气隔离。
使用入门
- ADPL20502EVKIT# 评估板
- 5.5V、3A 直流电源
- 可提供 1A 电子负载
- 数字万用表 (DMM)