概览
优势和特点
- 评估板电压范围
- 3 个 LED:8 V 至 30 V
- 6 个 LED:15 V 至 30 V
- 评估板电流消耗范围(四个可调通道)
- 125 μA 至 350 mA
- ADP8140 电压范围:3.0 V 至 30.0 V
- ADP8140 电流消耗范围(四个可调通道)
- 125 μA 至 500 mA
- 模拟和 PWM 调光输入以及 LED 电流输出
- 反馈输出控制外部电源以实现较佳效率和安全性
产品详情
ADP8140CP-EVALZ 演示 ADP8140 引线框芯片尺寸级封装 (LFCSP) 电流消耗发光二极管 (LED) 驱动器的功能。
评估套件包括 ADP8140EB-EVALZ 和 ADP8140 LED-EVALZ。ADP8140EB-EVALZ 使用 ADP8140,它具有 P 通道金属氧化物半导体 (PMOS) 场效应晶体管调节级为 LED 供电。ADP8140 LED-EVALZ 可容纳四个 LED 串,每串 6 个 LED。
使用 ADP8140CP-EVALZ 来评估 ADP8140 套件时,可以用每串 350 mA 的最大电流来驱动 LED 串。
ADP8140 数据手册提供了 ADP8140 的完整规格说明。使用 ADP8140CP-EVALZ 时,应参阅该数据手册,同时参阅本用户指南。