概览
优势和特点
- 板载 ADCMP380-2 比较器,其具有可配置的滞后和 0.5 V 的内部基准电压源,精度为 ±2.2%
- 用于低压监控的独立电源引脚和输入引脚 (INPUT)
- 使能引脚 (EN) 以覆盖输入条件
- 内置 LED 用于输出监控
产品详情
ADCMP380-EVALZ 评估具有 0.5 V 内部基准电压源,精度为 ±2.2% 的 ADCMP380-2 超低功耗电压比较器。ADCMP380-2 的内部精密基准电压源和低输入漏电电流允许用户通过电路电阻器(R1,R2 和 R4)精确监控目标电压。这些电阻器可以配置为向输入端添加所需的磁滞并防止输出端发生振荡。
可用 ADCMP380-EVALZ 的独立供电引脚实现低压监测。用户还可在 ADCMP380-EVALZ 的 VCC_SEL 引脚上外接跳线,使其 VCC 引脚和监测 INPUT 引脚共用一个电源。
用户还可在 ADCMP380-EVALZ 的 OUT_ADCMP380 引脚上外接跳线,使其 VCC 引脚和监测 INPUT 引脚共用一个电源。内置发光二极管 (LED) 装在 ADCMP380-EVALZ 的输出引脚上,以根据 ADCMP380-EVALZ 的输入引脚配置监测引脚状态。
用户可以用 ADCMP380-1 替换板载比较器,使 1 V 的内部基准电压精度提升至 ±1.6%。本用户指南中的示范仅评估 ADCMP380-2。使用 ADCMP380-1模式时,监测的输入和输出电压的电平有所不同。
有关 ADCMP380-2 和 ADCMP380-1 的完整详细信息,请参阅 ADCMP380 数据手册,在使用 ADCMP380-EVALZ 时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。