概览
优势和特点
主要产品特性
- 节点仿真器
- AD243x—主/从节点—标准/高功率
- AD242x—主/从节点
- A2B总线流量监控器
- 监控器和仿真器同步操作
- 可选音频接口
- 模拟I/O
- 数字SPDIF I/O
- USB2.0音频类
- 流传输自/至PC
- 直观图形用户界面
- 在Windows、Linux、MacOS上受支持
- 软件开发套件(SDK)
主要优势
- 功能强大的多功能硬件
- 支持快速开发
- 硬件锁定许可证
- 软件推送通知
- 无缝集成到SigmaStudio+
- 与SigmaStudio完全兼容
如需更多产品信息,请与您最近的ADI销售办事处联系,填写保密协议(NDA)后方可获得。有关技术支持,请发送电子邮件至a2b.analyzer.support@analog.com。如需其它支持,请联系ADI公司当地经销商。
产品详情
ADI A2B总线分析仪是一款可靠的开发工具,支持基于A2B网络的AD242x/3x设计和调试。它可以配置为有源总线仿真工具和/或无源总线监控器。
该工具包括以下主要器件:
- 硬件装置
- A2B主/从节点仿真
- 无源总线流量监控器
- 各种音频输入/输出接口
- 用于音频和控制通信的高速USB接口
- GUI应用
- 用于器件配置和控制的直观GUI
- 捕获/播放PC上的实时音频流和总线流量
- 将测试音/流从PC注入总线进行调试
- A2B网络/节点管理和诊断
- 使用ASIO/ALSA/CoreAudio通过USB进行音频流传输
- 支持Windows、Linux、MacOS
- SDK
- 用于创建定制应用的软件开发套件(SDK)
此工具可用于以下场景:
- 工程 – 设计和开发
- 测试和验证
- 试生产测试
- 正在进行CE/FCC认证
技术与领域
相关产品
包装内含
- A2B总线分析仪硬件单元
- USB-A至Micro-B电缆
- 12V电源适配器
- 带HDAC至Duraclik连接器的A2B电缆
- 带HDAC至HDAC连接器的A2B电缆(2)
- 带Duraclik连接器的A2B电缆(2)
- A2B分析仪应用程序下载说明
使用入门
请参阅A2B总线分析仪快速入门指南,开始使用A2B总线分析器。
系统需求
A2B总线分析器–支持的操作系统平台
Windows:Windows 10家庭版、专业版、企业版(64位)
Linux:Ubuntu 18.04+(64位)
macOS: 10.15.x Catalina
文档
-
A2B Bus Documentation2022/1/10WIKI
-
A2B:更好的音频设计体验。2020/7/1