概览
优势和特点
- 5V/1A输出
- +36V至+72V输入电压范围
- 300kHz开关频率
- 可配置为-48V输入,+5V输出
- 可选隔离或非隔离工作模式
- 经过验证的PCB布局
- 完全组装且经过测试的表面安装型电路板
产品详情
MAX5003评估板(EV kit)工作于+36V至+72V的输入电压,提供5V稳压输出,电流达1A。
MAX5003评估板是完全组装且经过测试的表面安装型印刷电路(PC)板。输出电压被置为5V。该评估板被配置为反激转换器,通过选择一个机械开关的状态,可简单地将其配置为隔离或非隔离工作模式。此外,对于输入和输出参考地不在同一电位,但不需要隔离的系统,用户可以选择在控制反馈回路内安装一个电平转移器(未提供)。
警告:本评估板以及与之相连的设备会带有危险电压。当用户为本评估板加电或用它为相连的设备供电时,务必遵照高压电气设备安全操作规程行事。
当出现严重故障或失效状态时,本评估板有巨大能量耗散,可能会造成元件或元件碎片的高速溅射。应当小心操作本评估板,以免可能的人身伤害。
应用
- +42V汽车系统
- 高压电源模块
- 工业电源
- ISDN电源
- 电信电源
相关产品
文档
-
MAX5003EVKIT: MAX5003评估板 Data Sheet1900/1/1PDF135K
-
用于电信/数据通信的隔离式电源2009/8/12