概览

优势和特点

  • 支持UART检测
  • UDP传输特性
  • ADPD1080/ADPD1081完全配置
    • 寄存器电平
    • 高电平
  • 图形视图
    • 时间图
    • 频率图

产品详情

EVAL-ADPD1081Z-PPG评估板为用户提供了一种评估ADPD1080/ADPD1081光度测量前端的简单方法,该前端采用优化的分立式光学设计,适用于生命体征监测应用。该评估系统包括应用Wavetool图形用户界面(GUI),可为用户提供低级和高级可配置性、实时频域和时域分析以及用户数据报协议(UDP)传输功能,因此评估板可以轻松地与用户开发系统连接。

EVAL-ADPD1081Z-PPG通过EVAL-ADPDUCZ微控制器板的扁平电缆供电(单独购买)。该评估板提供三个绿色发光二极管(LED)和一个7 mm2光电二极管(PD)。该评估板设计针对通过腕部测量光电容积脉搏波(PPG)信号进行了优化。

有关ADPD1080/ADPD1081功能的更多信息,请参阅ADPD1080/ADPD1081数据手册。

系统需求

  • 运行 Windows 7 或 Windows 10 操作系统的 PC
  • EVAL-ADPDUCZ 微控制器板

软件

评估软件

EXE
64.99 M
Wavetool Evaluation Software (Rev. 5.22.1)
A user datagram protocol (UDP) transfer capability from the Wavetool Evaluation Software allows data stream connections and register configurability to external analysis programs, such as LabVIEW® or MATLAB®, in real time.

硬件 (1)

参考电路