概览
优势和特点
- 采用USB连接和板载LDO稳压器,电源连接简便
- LDO可轻松旁路以便测量电源
- 交流耦合差分SMA连接器
- SMA连接器用于
2个参考输入s
2个PLL状态输出
1个参考测试输入
2个VCXO接口输入/输出 - 基于Microsoft Windows®的评估软件,具有简单的图形用户界面
- 板载PLL环路滤波器
- 通过I/O接头轻松访问数字I/O和诊断信号
- 诊断信号通过状态LED显示
- USB计算机接口
- 软件计算器具有灵活性,可对几乎任何合理的输入/输出频率比进行编程
产品详情
AD9523-1旨在满足长期演进(LTE)和多载波GSM基站设计的时钟要求。它依靠外部VCXO清除参考抖动,以满足严格的低相位噪声要求,从而获得可接受的数据转换器信噪比(SNR)性能。AD9523-1评估板是一款紧凑、易于使用的平台,可用来评估AD9523-1的全部特性。该评估板上装有122.88 MHz VCXO以提供完整的解决方案。
输入接收器配置为差分接收器,但该评估板集成巴伦以提供单端输入,以便使用常见的实验室单端信号源进行轻松评估。输出8连接到ADCLK905时钟缓冲器以便评估ADI公司缓冲器。虽然ADCLK905是1:1缓冲器,但其性能与较大的扇出缓冲器类似,例如1:2缓冲器,ADCLK925。输出1和输出9使用巴伦配置,可提供单端输出以驱动大多数测试设备。输出0配置为差分零延迟操作。
文档
-
UG-182:AD9523-1评估板用户指南2010/10/28PDF711 kB
-
AD9523/AD9523-1 Schematics2010/10/21PDF
-
AD9523/AD9523-1 FAB Drawing2010/10/21PDF
-
AD9523/AD9523-1 Assembly Drawing2010/10/21PDF
-
AD9523-1 Bill of Materials2010/10/21XLS
-
AD9523 Bill of Materials2010/10/21XLS
-
AD9523/AD9523-1 Gerber Drawing2010/10/21ZIP
-
AD9523/AD9523-1 Layout2010/10/21ZIP
-
ADC 建模工具加快评估过程2014/11/1 模拟对话