概览
优势和特点
- AD9434的全功能评估板
- 用于设置和控制的SPI接口
- 外部、片上振荡器或AD9517时钟选项
- 巴伦/变压器或放大器输入驱动选项
- LDO调节器或开关电源选项
- VisualAnalog和SPI控制器软件接口
产品详情
AD9434-500EBZ用于评估单通道12位ADC AD9434。本参考设计提供在各种模式和配置下运行器件所需的全部支持电路。它设计为可直接与HSC-ADC-EVALCZ的数据捕获卡进行接口,允许用户下载捕获的数据用于分析。Visual Analog软件包用来与器件的硬件部分实现接口,允许用户下载捕获的数据并通过用户友好型图形界面进行分析。同时,SPI控制器软件包也兼容硬件部分,允许用户使用AD9434的SPI可编程功能。
AD9434数据手册提供了更多有关器件配置和性能的信息,在使用这些工具时应加以参考。所有文档、Visual Analog软件以及SPI控制器均可在高速ADC评估板页面上找到。欲了解更多信息,或有任何疑问,请发送电子邮件至highspeed.converters@analog.com。
文档
-
SPIController2022/3/18
-
Visual Analog2015/5/12
-
Evaluating the AD9434 Analog-to-Digital Converter2022/3/22WIKI
-
ug-202:混合信号数字预失真系统板(MSDPD)Platform2014/8/9PDF2466 kB