概览
产品详情
EVAL-AD7298SDZ是针对AD7298的全功能评估套件。此评估板可单独使用,也可与系统开发平台EVAL-SDP-CB1Z配合使用。配合系统开发平台使用时,用户可利用提供的软件对ADC进行详尽的性能分析。此软件还包括技术笔记,说明评估板在单独使用以及配合系统开发平台使用时的操作与设置。单独使用时,推荐使用ADZS-BRKOUT-EX3分线板访问各控制引脚。文档
-
UG-254:内置温度传感器的8通道1 MSPS、12位SAR型ADC 评估板2011/3/18PDF759 kB