概览
优势和特点
- 软件可以在宽频率范围内(70 MHz至6.0 GHz)调谐,通道带宽为低于200 kHz至56 MHz。
- 发送和接收路径的相位和频率同步
- 通过单 FMC 连接器供电
产品详情
AD-FMCOMMS4-EBZ为软件开发人员和系统架构师提供单一1 x 1收发器平台,可通过软件进行宽带调谐配置和窄带RF性能配置。
在宽带配置模式下,AD-FMCOMMS4-EBZ可以工作在AD9364的整个70 MHz至6 GHz调谐范围内,但该配置的RF性能预期必须采用带宽极宽的前端进行修正。它将符合AD9364数据手册的2.4 GHz规格,但不在电路板可以支持的整个RF调谐范围内。平台整个调谐范围的典型性能数据参见电路板文档。该配置主要用于完成定制硬件前软件开发团队进行系统调研并提供各种波形。设计人员的目的是查看波形,而不是关心最后1 dB或1% EVM的性能。
AD-FMCOMMS4-EBZ还可采用用户配置,实现2400 – 2500 MHz频段内的优质性能。在此配置下,频段之外的调谐频率或编程配置可能会表现出较低的RF性能。该配置主要是为了帮助RF工程师连接AD9364至RF测试台(矢量信号分析仪、信号发生器等),实现优质性能。AD-FMCOMMS4-EBZ是一款高速1 x 1捷变RF收发器模拟FMC模块,在56 MHz至6 GHz频段内可进行软件调谐。
技术与领域
相关产品
包装内含
- AD-FMCOMMS4-EBZ 板
- 8GB SD 卡
使用入门
- AD-FMCOMMS2/3/4/5-EBZ Zynq 和ZED快速入门指南提供有关如何设置AD-FMCOMMS2-EBZ或AD-FMCOMMS3-EBZ或AD-FMCOMMS4-EBZ或AD-FMCOMMS5-EBZ(Wiki知识库)的快速指南(仍需一些时间下载并设置)
参考评估板
Reference Board: AD-FMCOMMS4-EBZ

- Product Categories:
- ADCs
- Power Management
- RF / IF ICs
系统需求
参见 AD-FMCOMMS2/3/4/5 的前提条件(Wiki知识库)
文档
-
AD-FMCOMMS4-EBZ Design & Integration Files2023/3/7ZIP2M
-
AD-FMCOMMS4-EBZ User Guide2016/1/19WIKI
-
UG-673:AD9364参考手册2014/3/24PDF2049 kB
-
UG-672:AD9364寄存器映射2014/2/25PDF902 kB
-
Solutions For Rapid Prototyping: Answering the Needs of Practicing Engineers2023/8/23PDF784 K