概览
优势和特点
- 集成Arm® Cortex®-A55的ADSP-SC598双核SHARC+音频处理器
- 4Gb DDR3 (933 MHz)
- 512 Mb四通道SPI闪存
- 8 GB eMMC
- 基于LT元件的电源解决方案
- FTDI USB转UART
- USB 3.0功率传输
- 调试接口(JTAG)
- SOM接口连接器
- CCES套件许可证
产品详情
EV-SC598-SOM可对 ADSP-SC59x系列 (ADSP-SC596/ADSP-SC59) SHARC音频处理器进行设计评估和快速原型制作。它提供了易于使用的即插即用型参考设计,具有扩展能力,能够在发布处理器之前与定制硬件接口。将EV-SC598-SOM板插入 EV-SOMCRR-EZKIT 载波板时,构成的EZ-KIT®评估系统可用于快速轻松地评估处理器内核和系统外设/接口。
EV-SC598-SOM可对各种应用进行快速原型制作,包括沉浸式3D音效和个人音频区(PAZ)、汽车主动降噪和路噪降噪(ANC/RNC)、基于语音的用户界面和车内通信(ICC)、发动机声音合成(ESS)和电动车辆警告音响系统(EVWSS/AVAS)。其他应用包括专业音频和条形音箱/家庭AVR(带3D对象和多声道音频)以及增强会议系统。ADI提供几个软件模块(例如,AEC/NR、麦克风波束形成、音调调整、谐波发生器、波播放器等)以及可获得许可的完整软件解决方案,用户可借助这些产品开发/评估其音频和语音处理应用程序。ADI还提供对ADI SHARC处理器系列获得许可的第三方环绕声解决方案。更多信息请访问 ADI软件解决方案 页面。
EV-SC598-SOM模块利用 CrossCore® Embedded Studio (CCES)开发工具,有助于开发人员加快产品上市。该开发环境有助于先进应用代码开发和调试,例如:
- 创建、汇编、组装和链接采用C++、C和汇编语言编写的应用程序
- 在应用程序中加载、运行、步进、停止和设置断点
- 读写数据和程序内存
- 读写内核和外设寄存器
文档
-
EV-SC598-SOM Schematic2022/5/9PDF1 M
-
EV-SC598-SOM Manual2022/5/9PDF3M
-
EV-SC598-SOM Bill of Materials2022/5/9CSV20 K