概览
优势和特点
- 集成Arm® Cortex®-A5的ADSP-SC594双核SHARC+音频处理器
- 8 Gb DDR3 (800 MHz)内存
- 512 Mb四通道SPI闪存
- 256 Mb八通道SPI闪存
- 基于LT元件的电源解决方案
- FTDI USB转UART
- USB C功率传输
- 调试接口(JTAG)
- SOM接口连接器
- CCES套件许可证
产品详情
EV-SC594-SOM可对ADSP-SC59x系列( ADSP-SC592/ADSP-SC594)SHARC音频处理器进行设计评估和快速原型制作。它提供了易于使用的即插即用型参考设计,具有扩展能力,能够在发布处理器之前与定制硬件接口。将EV-SC594-SOM板插入 EV-SOMCRR-EZKIT 载波板时,所得的EZ-KIT®评估系统(EV-SC594-EZKIT)可用于快速而轻松地对处理器内核和系统外设/接口进行评估。
EV-SC594-SOM可对各种应用进行快速原型制作,包括沉浸式3D音效和个人音频区(PAZ)、汽车主动降噪和路噪降噪(ANC/RNC)、基于语音的用户界面和车内通信(ICC)、发动机声音合成(ESS)和电动车辆警告音响系统(EVWSS/AVAS)。其他应用包括专业音频和条形音箱/家庭AVR(带3D对象和多声道音频)以及增强会议系统。ADI提供几个软件模块(例如,AEC/NR、麦克风波束形成、音调调整、谐波发生器、波播放器等)以及可获得许可的完整软件解决方案,其中用户可以开发/评估他们的音频和语音处理应用。ADI还提供对ADI SHARC处理器系列获得许可的第三方环绕声解决方案。更多信息请访问 ADI软件解决方案 页面。
EV-SC594-SOM模块利用 CrossCore® Embedded Studio (CCES)开发工具,使开发人员可加快产品上市。该开发环境有助于先进应用代码开发和调试,例如:
- 创建、汇编、组装和链接采用C++、C和汇编语言编写的应用程序
- 在应用程序中加载、运行、步进、停止和设置断点
- 读写数据和程序内存
- 读写内核和外设寄存器
系统需求
验证PC是否满足CCES安装所需的以下最低要求:
- 2 GHz单核处理器;建议3.3GHz双核或更高
- 4 GB RAM;建议8GB或更高
- 3 GB可用硬盘空间
- 可用USB端口
- CrossCore® Embedded Studio 2.10.0或更高版本
注意:请查看CrossCore® Embedded Studio版本说明,了解有关系统要求的最新信息。
文档
-
EV-SC594-SOM Schematic (Rev. B)2021/6/1PDF5 M
-
EV-SC594-SOM Manual2021/6/1PDF19 M
-
EV-SC594-SOM Bill of Materials2021/6/1XLSX20 K
-
EV-SC594-SOM Design Database (Rev. C)2022/8/24ZIP16 M